Publier vos produits
Front + cover UNI 550 Ceiling
LK

Front + cover UNI 550 Ceiling

Traduit par Google,
Les tuyaux LK Universal, PEX et PAL, peuvent être utilisés à la fois pour le chauffage par radiateur et par le sol ainsi que pour l'eau du robinet et le refroidissement. Le système Universal a été testé et approuvé conformément aux réglementations et aux méthodes de test les plus strictes du marché, à savoir les réglementations de construction du Conseil suédois du logement, de la construction et de la planification, la méthode Nordtest et les tests d'hygiène continus conformément à la norme européenne EN 21003. Le Le système universel contient une large gamme de tuyaux, de composants d'installation, d'armoires d'installation, de collecteurs, de raccords et de vannes. Dans de nombreux cas, nous pouvons proposer des solutions préfabriquées pour faciliter vos travaux d'installation.
Spécification
  • Frame with hatch for installation in ceiling. Made from powder coated sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch has 4 drainage points for leakage indication and is tested and approved together with LK Manifold cabinet UNI in accordance with NT VVS 129. The ceiling hatch complies with industry regulations, SAFE WATER INSTALLATION. Assembly should take place above areas with waterproof floor or draining gutter. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory. Only one layer of gypsum board or ceiling board can be mounted between cabinet and the frame. Delivered incl. plastic plug for stopping drainage hole in LK Manifold cabinet UNI.  NOTE! When the hatch for ceiling installation is assembled together with Manifold cabinet UNI, the blue plastic sheets supplied with the cabinet (splash protection) should not be fitted.
Spécifications techniques
  • Réference unique.1881307
  • Famille de produitsLK Universal
  • Groupe de produitsCabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)580
  • Largeur (mm)590
  • Profondeur (mm)26
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)3.4
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCDoors for heating equipment
  • Code UNSPSC40101832
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units