Publier vos produits
Frame/lid UFH 800 INB
LK

Frame/lid UFH 800 INB

Traduit par Google,
Le chauffage par le sol LK est le choix parfait pour les nouvelles constructions et les rénovations. Nous proposons des solutions complètes pour les espaces extérieurs, les chambres individuelles et les rénovations nécessitant une faible hauteur d'installation. Nous avons développé et affiné notre système de chauffage par le sol pour le rendre encore plus confortable, sûr et économique avec un impact environnemental minimal, ainsi que facile à installer.
Spécification
  • LK Frame/hatch UFH INB is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are built into a wall. LK Frame/hatch UFH INB has a frame for mounting in the wall in order to cover the hole around the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2434679
  • Famille de produitsLK Floor Heating
  • Groupe de produitsCabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)840
  • Profondeur (mm)26
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)6.8
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCDoors for heating equipment
  • Code UNSPSC40101832
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units