Publier vos produits
Room Thermostat S1 Dti 24V NO
LK

Room Thermostat S1 Dti 24V NO

Traduit par Google,
Le chauffage par le sol LK est le choix parfait pour les nouvelles constructions et les rénovations. Nous proposons des solutions complètes pour les espaces extérieurs, les chambres individuelles et les rénovations nécessitant une faible hauteur d'installation. Nous avons développé et affiné notre système de chauffage par le sol pour le rendre encore plus confortable, sûr et économique avec un impact environnemental minimal, ainsi que facile à installer.
Spécification
  • Electronic, soundless room thermostat with Triac-output and self-modulation technology. Available in models S1, S1 EXT and S1 Dti; S1 EXT and S1 Dti has got extra connections for the possibility to connect LK External Sensor S1 for control of floor temperature. The room thermostat is powered by 24 V AC and is designed for normally open LK Actuator 24V (NO). Connection is normally made via LK Connection Box (NO) or via LK Connection Box 1. Max 5 LK Actuators 24V (NO) can be connected per room thermostat. The room thermostat temperature range is between 5-35 °C. Adjustable range can be limited on the back of the dial. Input for external temperature reduction-3K is available. Colour, white polished RAL 9010. The back of the thermostat cover covers a standard junction box. An LK Pattress S1 to extend the thermostat's covering measurements is available as accessory.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2417289
  • Famille de produitsLK Floor Heating
  • Groupe de produitsAutomation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)78
  • Largeur (mm)78
  • Profondeur (mm)14
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.056
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Code UNSPSC401018
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-27 11 19 13 11
  • Titre OmniClassDigital Heating Controllers
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING
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
Produits similaires