Publier vos produits
LK 120 SmartComfort
LK

LK 120 SmartComfort

Traduit par Google,

Contrôleur de température intérieure
LK 120 SmartComfort est un régulateur électronique de température intérieure pour radiateurs hydroniques et systèmes de chauffage par le sol. En mesurant les températures d'alimentation et intérieure, le LK 120 SmartComfort régule la vanne mélangeuse pour fournir au système la quantité exacte de chaleur requise dans le bâtiment à un moment donné.

LK 120 SmartComfort dispose d'un choix de direction automatique pour s'adapter au sens du mitigeur. Les indicateurs LED indiquent si le contrôleur ouvre ou ferme la vanne. La température de départ peut être limitée avec une valeur minimale et une valeur maximale. Les symboles sur le contrôleur indiquent la fonction choisie et l'affichage LED indique le réglage ou la valeur de la fonction. Les réglages se font facilement grâce aux boutons poussoirs marqués « + » et « - ».

Le LK 120 SmartComfort est livré avec une unité de température ambiante permettant un réglage facile de la température intérieure souhaitée. L'unité de température ambiante est disponible en deux versions ; avec câble fixe SmartComfort RT ou récepteur sans fil SmartComfort RTW. Pour plus d'économies d'énergie et un confort accru, il existe neuf programmes préréglés avec des changements de température programmés. Vous pouvez également créer vos propres programmes. Des fonctions supplémentaires telles que les paramètres de vacances et de minuterie sont disponibles.

Après un abaissement de température, l'unité de température ambiante applique une fonction de surpression qui augmente brièvement la température de départ afin d'atteindre rapidement la température ambiante souhaitée. Si l'unité de température ambiante détecte un changement soudain de température, comme lors de l'aération d'une pièce, l'unité ignore ce changement pendant la demi-heure suivante.

L'unité de température ambiante est équipée d'un port de connexion pour une commande externe, par exemple via un modem GSM, permettant d'activer un changement de température prédéfini via un téléphone mobile.

Le LK 120 SmartComfort est facile à installer sur des mitigeurs neufs ou existants. Des kits de montage pour l'installation sur des mitigeurs d'autres marques sont disponibles - voir page séparée.

L'adaptateur enfichable permet une installation rapide et facile à faire soi-même. En cas de coupure de courant, le contrôleur conservera ses paramètres et l'actionneur s'arrêtera dans sa position actuelle. En désengageant le contrôleur, la vanne de mélange peut être actionnée manuellement.

Pour économiser davantage d'énergie, une commande de pompe, SmartComfort PC, peut être facilement connectée au contrôleur - voir sous Accessoires. SmartComfort PC arrête la pompe de circulation lorsqu'aucune chaleur n'est requise et exerce la pompe tous les deux jours, éliminant ainsi le risque de calage de la pompe après un entracte.

Une sonde de température extérieure est disponible en accessoire. Pour plus d'informations, veuillez consulter les fiches produits des LK 110 et LK 130 SmartComfort.

Spécification
    • Primary voltage, adapter: 100-240 VAC, 50/60 Hz
    • Secondary voltage, adapter: 24 VDC
    • Power consumption: < 3 VA
    • Ambient temperature: Actuator Min. 0 °C/Max. 50 °C (in operation)
    • Room Temperature Unit Min. 0 °C/Max. 40 °C
    • Min. supply temperature: 5 °C - 40 °C
    • Max. supply temperature: 20 °C - 99 °C
    • Control range: Min. 5 °C/Max. 35 °C
    • Angle of rotation: 90°
    • Torque: 5 Nm
    • Protection class: Actuator IP 40
    • Room Temperature Unit IP 20
    • Approvals: CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_120_smartcomfort
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsTemperatur Controllers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Code UNSPSC401018
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-27 33 11
  • Titre OmniClassElectrical Valve Actuators
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC
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
Produits similaires