Publier vos produits
LK 421 Manifold Shunt
LK

LK 421 Manifold Shunt

Traduit par Google,

LK 421 doit être utilisé dans les systèmes avec pompe principale dans le circuit primaire. Sa puissance est paramétrable forfaitairement en fonction des besoins de chauffage de 50W/m² jusqu'à max 200 m² de surface de chauffage au sol. La capacité dépend de la température primaire, de la pression, du système d'installation du chauffage au sol, etc. Le tuyau d'alimentation inclus permet un montage à gauche et à droite sur LK Manifold RF.

L'unité shunt est une unité préfabriquée complète.

Articles inclus :
• Pompe de circulation Grundfos UPM3 Auto L 15-70 130, avec contrôle automatique de la vitesse, 1 phase 230 V AC 50 Hz, max 45 W, 0,38 A
• Vanne de régulation à deux voies valeur Kvs 2,5, équipée d'un actionneur manuel
• Soupape VF
• Limiteur de température de la température d'alimentation
• Vanne de réglage du circuit primaire
• Clapet anti-retour
• 2 thermomètres à tubes
• Vannes d'isolement pour le circuit primaire
• Support de fixation

Spécification
    • Voltage: 1 phase 230V AC, -15 %/+10 %, 50 Hz , PE
    • Power consumption: Max. 52 W
    • Working temperature: Primary: Min. 5 °C/Max. 90 °C, Secondary: Min. 30 °C/Max. 65 °C
    • Ambient temperature: Max. 70 °C
    • Max. working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
    • Max. differential pressure: 0.1 MPa (1 bar)
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Circulating pumps: Grundfos UPM3 AUTO L 15-70
    • Protection type: IP44
    • Material, valve body: Nickel-plated Brass EN 12165 CW617N
    • Max. valve capacity control valve V1 with hand actuator fitted: Kv 2.2
    • Max. valve capacity control valve V1 with electric valve actuator: Kvs 3.6
    • Control valve V2: Kvs 4.1
    • Approved pump: CE, EC Low Voltage Directive (2006/95/EC) incl. additions
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_421_manifold_shunt
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsProducts for Underfloor Heating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Code UNSPSC401018
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC