Publier vos produits
LK 936 MultiConnection - Female / male / Rotating nut
LK

LK 936 MultiConnection - Female / male / Rotating nut

Traduit par Google,

LK MultiConnections sont une série de raccords pour une installation facile.
Les raccords à filetage fixe sont conçus pour les systèmes LK Armatur avec joints toriques (pas M 1").

Les surfaces planes sont scellées avec des joints en fibre.

Voir les accessoires pour les joints en fibre appropriés.

Spécification
    • Working temperature: Min -20 °C/Max 120 °C
    • Max. working pressure: 1.6 MPa (16 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_936_multiconnection_female_male_rotating_nut
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsCouplings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC