LK 525 MultiZone est une vanne de zone à 2 voies motorisée pour une application dans les systèmes de chauffage dans lesquels le débit à travers une ou plusieurs zones doit être contrôlé. La vanne de zone a une commande marche/arrêt et est conçue avec un tiroir tournant qui lui permet de supporter une plus grande différence de pression et réduit le risque de calage après une longue interruption. Sur la surface supérieure de l'actionneur se trouve un indicateur qui indique quel port est ouvert ou fermé.
La vanne de zone ne doit pas être installée avec le moteur sous la vanne.
En cas de panne de courant, le cône de soupape reste dans sa position actuelle. Lorsque l'alimentation est coupée, la vanne peut être réglée manuellement. Retirez le moteur et tournez la broche dans la position sélectionnée. Lorsque le courant est rétabli, remettez la vanne dans sa position d'origine et réinstallez le moteur.
Veuillez noter que le moteur ne peut être installé que dans une seule position.