Publier vos produits
LK 527 MultiZone 3W - Male thread
LK

LK 527 MultiZone 3W - Male thread

Traduit par Google,

LK 525 MultiZone 3W est une vanne de zone à 3 voies motorisée pour le contrôle marche/arrêt. La vanne de zone est conçue avec un tiroir tournant qui lui permet de supporter une plus grande différence de pression et réduit le risque de calage après une longue interruption. Cela le rend particulièrement adapté aux applications de pompe à chaleur où il peut y avoir de longues interruptions entre les changements de direction du débit pendant la saison chaude. Sur la surface supérieure de l'actionneur se trouve un indicateur qui indique quel port est ouvert.

L'installation de l'adaptateur en plastique 016177 entre la vanne et le moteur protège le moteur contre la condensation, le givrage et les températures élevées. La vanne de zone ne doit pas être installée avec le moteur sous la vanne.

En cas de panne de courant, le cône de soupape reste dans sa position actuelle.

Lorsque l'alimentation est coupée, la vanne peut être réglée manuellement sur la position centrale, ce qui répartit le débit entre les circuits de chauffage et d'eau sanitaire. Retirez le moteur et tournez la broche d'environ 30° ou tournez jusqu'à ce que l'eau chaude coule à travers les deux orifices de la vanne. Lorsque le courant est rétabli, remettez la vanne dans sa position d'origine et réinstallez le moteur.

Veuillez noter que le moteur ne peut être installé que dans une seule position.

Spécification
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C briefly)
      Art.no. 066399, 066418: Min. 5 °C/Max. 70 °C (80 °C briefly)
      Cooling/Heating (inkl. adapter): Min. -15 °C/Max. 120 °C (160 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 1 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 0.1% of Kvs at 100 kPa
    • Angle of rotation: 60°/360°
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50% Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread, ISO 228/1
    • Actuator: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz
      7 VA, 24 VAC, 50 Hz
    • Operation time: 8 seconds (60°)
    • Electrical connection: Fixed wire alternatively Molex®-compatible connector
    • Signal connector: Single pole SPST
    • Protection class: IP 40 (Molex®) / IP 44 (Cable)
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12164 CW614N
    • Material, slide/spindle: PPS Composite
    • Other data:Leakage Solar: < 0.5% of Kvs at 100 kPa
    • Cable specification: Dimension 3 x 0.75 mm²
    • Wire colors: Blue, brown, black
    • External insulation: PVC
    • Connection: Molex® or Molex®-compatible connector, 6-circuit
    • Approvals: CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk-527-multizone-3w-male_thread_
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsZone Valves
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC