Publier vos produits
LK 538 ThermoFill® EA - Male thread
LK

LK 538 ThermoFill® EA - Male thread

Traduit par Google,

LK 538 ThermoFill® EA est une vanne de remplissage pour systèmes de chauffage. La vanne est équipée d'un clapet d'arrêt/de retenue intégré qui garantit l'ouverture même en cas de faibles différences de pression. Le clapet anti-retour est inspectable et classé comme un clapet anti-retour de type EA selon EN 1717.

La flèche sur le corps de vanne indique le sens du débit.

Les filetages mâles sont scellés de la manière habituelle. Le côté entrée ainsi que le côté sortie sont conçus selon le système de joint torique LK Armatur. Lors de la connexion à ce système, serrez d'abord à la main jusqu'à la butée, puis encore 0,5-1,5 tour avec un outil approprié dans la bonne position.

Il est plus facile de monter le raccord à compression si un lubrifiant est appliqué sur le filetage et le biseau. Serrez d'abord à la main puis avec une clé à douille. Nombre de tours à serrer avec une clé : Voir fiche technique séparée pour les raccords à compression. Les tuyaux souples doivent être équipés d'un manchon de support.

Spécification
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 90 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Opening pressure, check valve: 1 kPa (0,01 bar)
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Check valve: Type EA according to EN 1717
    • Material, check valve: POM
    • Material, sealing: EPDM
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_538_thermofill_ea_male_thread
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsFilling Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC