Publier vos produits
LK 548 AquaKit - Compression fitting
LK

LK 548 AquaKit - Compression fitting

Traduit par Google,

LK 548 est AquaKit une combinaison de vannes pour le chauffage de l'eau composée d'un robinet d'arrêt/retour et d'un mitigeur thermostatique. La vanne d'arrêt ferme l'entrée d'eau froide et dispose d'un clapet anti-retour intégré empêchant la recirculation de l'eau chaude dans le tuyau d'arrivée d'eau froide. Le mitigeur régule l'alimentation en eau froide afin d'atteindre la température souhaitée. Le clapet d'arrêt/anti-retour dispose de deux raccords avec filetage femelle M ½" pour le montage d'une soupape de décharge de sécurité, d'un casse-vide ou d'une vanne de remplissage.

Les flèches sur le corps de la vanne indiquent le sens du débit.
KV = eau froide entrante
VV = eau chaude entrante
BV = eau chaude sortante

Les raccords filetés femelles sont conçus pour le système de joint torique LK Armatur. Les autres composants sont montés de la manière habituelle. Lors du montage sur un raccord fileté mâle, l'adaptateur LK 373 est utilisé - voir sous Accessoires.

Lorsqu'elle est installée au-dessus d'une chaudière/réservoirs de stockage avec chauffe-eau intégrés, la combinaison de vannes doit être installée avec un certain espace entre la chaudière/réservoir de stockage et la combinaison de vannes afin de ne pas laisser la fonction de la combinaison de vannes être affectée par le rayonnement thermique.

Le bouton de la vanne est utilisé pour régler la température d'eau chaude souhaitée dans la plage de 38 °C à 65 °C. La température maximale peut être calibrée comme suit :

Augmentation de la température maximale :
Tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers (+). Desserrez la vis et déplacez le bouton sur le côté. Tournez ensuite le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre vers (-) sans qu'il ne soit engagé. Les ajustements sont effectués par petites étapes. Un ¼ de tour correspond à environ 7 °C. Réinstallez le bouton et vérifiez qu'il s'enclenche avec les dents. Serrez la vis puis tournez le bouton au maximum (+). L'étalonnage maximum pour augmenter la température est d'un ½ tour.

Réduction de la température maximale :
Faites la procédure en sens inverse. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre vers (-) et le bouton débrayé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers (+).

Spécification
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 90 °C
    • Operating temperature: Min. 38 °C/Max. 65 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Opening pressure, check valve: 5 kPa (0,05 bar)
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Material, sealing: EPDM
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_548_aquakit_compression_fitting
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsValves for Water Heating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING