Publier vos produits
LK 551 HydroMix - Female thread
LK 551 HydroMix - Female thread
    LK

    LK 551 HydroMix - Female thread

    Traduit par Google,

    LK 551 HydroMix est une vanne mélangeuse pour les systèmes de chauffage et de chauffage de l'eau. Le mitigeur possède un élément thermostatique qui régule l'alimentation en eau froide et en eau chaude afin d'atteindre la température souhaitée. La vanne a une fonction anti-brûlure qui coupe le débit d'eau chaude entrant en cas de panne de l'alimentation en eau froide.

    Les flèches sur le corps de vanne indiquent le sens du débit.
    C = eau froide entrante
    H = eau chaude entrante
    M = eau mitigée sortante

    Lorsqu'elle est montée sur des chaudières/réservoirs de stockage avec chauffe-eau intégrés, la vanne doit être installée avec un certain espace entre la chaudière/réservoir de stockage et la vanne afin de ne pas laisser le fonctionnement de la vanne être affecté par le rayonnement thermique.

    Le bouton de la vanne est utilisé pour régler la température d'eau chaude souhaitée dans la plage spécifiée. Le capuchon de protection empêche les modifications involontaires du réglage de la température.

    Spécification
      • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 65 °C
      • Min. 5 °C/Max. 95 °C
      • Operating temperature: Min. 10 °C/Max. 35 °C (Max. 65 °C)
      • Min. 25 °C/Max. 45 °C
      • Min. 35 °C/Max. 55 °C
      • Min. 35 °C/Max. 65 °C
      • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
      • Media 1: Water - Ethylene glycol mixture max. 50%
      • Media 2: Water - Propylene glycol mixture max. 50%
      • Media 3: Water - Ethanol mixture max. 50%
      • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
      • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N, DZR Brass EN 12165 CW625N
      • Temperature stability: ±3 °C
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lk_551_hydromix_female_thread
    • Famille de produitsLK Armatur
    • Groupe de produitsValves for Water Heating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
    • Code CSI MasterFormat 201428 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electronic Safety and Security
    • Numéro OmniClass23-27 31 29
    • Titre OmniClassMixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING