Publier vos produits
LK 823 ThermoVar® R - Female
LK

LK 823 ThermoVar® R - Female

Traduit par Google,

LK 823 ThermoVar® R est une vanne de chargement thermique à 3 voies pour les installations de réservoir de stockage/combustible solide. La vanne est destinée à assurer à la fois une stratification optimale de la température dans le ballon de stockage et une température de retour élevée vers la chaudière, augmentant ainsi l'efficacité du système. Le goudronnage et la condensation sont évités, ce qui prolonge la durée de vie de la chaudière.

La vanne régule sur deux ports, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin d'une vanne d'équilibrage dans le circuit entre la chaudière et la vanne de chargement. L'élément thermostatique commence à ouvrir l'orifice A lorsque la température de l'eau mitigée sortante dans l'orifice AB atteint la température d'ouverture. L'orifice B est fermé lorsque la température dans l'orifice A dépasse la température d'ouverture nominale de 10 °C.
La vanne est réglable dans la plage de 55 °C à 70 °C.

Le LK 823 R peut être équipé d'une isolation - voir sous Accessoires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche produit des isolations. La vanne peut être montée à n'importe quel angle. LK 823 ThermoVar® R est pour montage à droite ou à gauche.

Spécification
    • Opening temperature: 55 - 70 °C
    • Working temperature: Min 5 ºC/Max 95 ºC
    • Ambient temperature: Min 5 ºC/Max 60 ºC
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 0.5% of Kvs at 100 kPa
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 1982 CB753S
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_823_thermovar_R_female-copy
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsThermic Valves & Check valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201432 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Improvements
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC