Publier vos produits
LK 830 ThermoMix® B - Female
LK

LK 830 ThermoMix® B - Female

Traduit par Google,

Les mitigeurs bivalents à 4 voies LK 830 ThermoMix® B sont conçus pour les systèmes de chauffage, où l'énergie est prélevée à partir de deux unités de chauffage connectées en série ou en parallèle ou pour les systèmes de stockage où l'énergie est extraite à deux niveaux.

Le LK 830 ThermoMix® B doit être équipé d'une unité de contrôle automatique pour s'assurer que la source de chaleur la plus favorable est prioritaire à tout moment.

La vanne peut être montée à n'importe quel angle. Les orifices de vanne sont marqués de 1 à 4. Dans la version standard, la vanne peut être montée selon 1=Alimentation, 2=Chauffage secondaire, 3=Chauffage primaire et 4=Retour.

Le LK 830 ThermoMix® B peut être adapté pour une installation à droite ou à gauche.

Spécification
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa ( 0.5 bar)
    • Leakage: < 0.5% of Kvs at 50 kPaAngle of rotation: 90°
    • Torque: < 1 Nm
    • Media: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12164 CW614N
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_830_thermomix_b_female
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsMixing Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Waterway and Marine Construction
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC