Publier vos produits
LK 842 ThermoMix® P - Compression fitting
LK

LK 842 ThermoMix® P - Compression fitting

Traduit par Google,

LK 842 ThermoMix® P est une vanne mélangeuse à 4 voies pour le montage sur des chaudières de chauffage.

LK 842 ThermoMix® P est adapté à la motorisation.

La vanne peut être montée à n'importe quel angle. LK 842 ThermoMix® P peut facilement être adapté pour un montage à droite ou à gauche.

Spécification
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa (0,5 bar)
    • Leakage: < 1,5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°
    • Torque: < 1 Nm 
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 1982 CB753S
    • Material, internal cover: PPS Composite
    • Material, external cover: Aluminium
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings


    Spécifications techniques
    • Réference unique.lk_842_thermomix_P_compression_fitting
    • Famille de produitsLK Armatur
    • Groupe de produitsMixing Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
    • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
    • Numéro OmniClass23-27 31 29
    • Titre OmniClassMixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC