Publier vos produits
LK 850 ThermoMix® H - Male thread / Rotating nut
LK

LK 850 ThermoMix® H - Male thread / Rotating nut

Traduit par Google,

LK 850 ThermoMix® H est une vanne mélangeuse à 3 voies avec bypass intégré réglable. La dérivation peut être ajustée jusqu'à 50 % du débit total de la vanne.

LK 850 ThermoMix® H est adapté à la motorisation.

La vanne peut être montée à n'importe quel angle. Le LK 850 ThermoMix® H peut facilement être adapté pour un montage à droite ou à gauche.

Spécification
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa (0.5 bar)
    • Leakage: < 0.5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°
    • Torque: < 3 Nm
    • Media 1: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_850_thermomix_H_male_thread_rotating_nut
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsMixing Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC