Publier vos produits
LK HydronicGroup C/C 90 Cooling - Pump group for passive cooling
LK

LK HydronicGroup C/C 90 Cooling - Pump group for passive cooling

Traduit par Google,

LK HydronicGroup est un groupe de pompes complet qui convient aux systèmes de refroidissement où une alimentation mixte est souhaitable.

LK HydronicGroup comprend une pompe de circulation à haut rendement, une isolation, un support de montage mural et deux vannes à bille avec thermomètre. Dans le modèle où une alimentation mixte est souhaitée, une vanne mélangeuse à trois voies est incluse.

Spécification
    • Voltage: 230 VAC 50/60 Hz
    • Power consumption: 10-75 W, depending on pump speed
    • Working temperature: Min. -15 °C
      Supply temperature: Min. 5 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 58 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Leakage: < 0,2% of Kvs at 100 kPa
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50% 
    • Thread standard: Rp - female thread
    • Circulating pumps: Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Other data: Cooling efficiency: 7 kW (ΔT 10 °C 10 l/min.)
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_hydronicgroup_C_C_90_Cooling
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsPump Groups
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC