Publier vos produits
LK 940 C
LK

LK 940 C

Traduit par Google,

LK 525 MultiZone 3R est une vanne à 3 voies qui peut être utilisée comme vanne mélangeuse ou comme vanne de dérivation dans les systèmes de chauffage.

La vanne est construite de manière à ce que la fuite soit inférieure à 0,1 % de Kvs à 100 kPa. Il a également une caractéristique linéaire divisée qui signifie que la régulation est bonne même à de faibles débits et capacités.

La vanne ne doit pas être installée avec le moteur sous l'unité de vanne.

Veuillez noter que le moteur ne peut être installé que dans une seule position.

Le moteur fonctionne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsque le conducteur noir est alimenté et dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque le conducteur marron est alimenté.

Spécification
      • Voltage: 230 VAC, 50 Hz
      • Power consumption: 5 VA
      • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C briefly)
      • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 55 °C
      • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
      • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
      • Leakage: < 0.1% of Kvs at 100 kPa
      • Angle of rotation: 90°
      • Torque: 5 Nm
      • Media : Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
      • Operation time: 110 s
      • Manual override: Yes
      • Electrical connection: Fixed wire
      • Signal connector: 3 point SPDT
      • Protection type: IP 44
      • Protection class: II
      • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
      • Material, external cover: Brass EN 12164 CW614N
      • Material, slide/spindle: PPS Composite
      • Cable specification: 3 x 0.75 mm²
      • Wire colors: Blue, brown, black
      • External insulation: PVC
      • Approvals: CE (Actuator only)



Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_940_c
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsValve Actuators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC
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
Produits similaires