Publier vos produits
KLAIS 110 VC vertical awning / blind with box with visible guidance
KLAIS 110 VC vertical awning / blind with box with visible guidance
KLAIS 110 VC vertical awning / blind with box with visible guidance
    Llaza

    KLAIS 110 VC vertical awning / blind with box with visible guidance

    Traduit par Google,

    Klais 110 Rod-Cable : système vertical avec cassette et guidage visible

    Klais 110-CV avec système de guidage par tige ou câble.

    L’utilisation conjointe des objets LLAZA et des tissus RECASENS permet de calculer les propriétés thermiques et visuelles . Grâce au logiciel intégré aux matériaux BIM RECASENS, ces calculs peuvent être adaptés aux besoins spécifiques du projet.

    AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR FINAL

    • Les lignes droites et minimalistes du boîtier le rendent adapté à tous types de façades.
    • Les dimensions optimales de la cassette (110 x 110 mm) permettent un enroulement plus compact.
    • Robustesse et aspect 100% métal, sans aucune pièce en plastique visible.
    • Le tissu est toujours protégé grâce à la boîte à cassette.
    • Il procure un confort thermique et visuel.
    • Elle délimite des espaces individuels, créant des zones de confort protégées des passants et des regards extérieurs.
    • Grande polyvalence permettant l'utilisation de systèmes de guidage par câble ou par tige.

    AVANTAGES POUR LES INSTALLATEURS PROFESSIONNELS

    • Accès facile au mécanisme intérieur une fois le store installé.
    • Conçu pour une installation simple et sûre.
    • Permet 3 options d'installation : frontale, au plafond et entre les murs, grâce au support avant/plafond.
    • Polyvalence de montage grâce à différentes possibilités de systèmes de guidage, de fixations et de tendeurs.
    Spécification
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of width x 2,50 m of height or up to 3,50 m of width x 5,00 m of height
      • Guiding system: rod or cable guide
      • Use: outdoors and indoors
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling or between walls
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 2 up to 38 km/h
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KLAIS_110-CV
    • Famille de produitsVertical textile systems
    • Groupe de produitsRod or cable guide
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCWindow screens
    • Code UNSPSC30171614
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 00
    • Titre OmniClassProtection of Openings
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE