Publier vos produits
Cushion dock shelter 400NG
Cushion dock shelter 400NG
Cushion dock shelter 400NG
Cushion dock shelter 400NG

    Cushion dock shelter 400NG

    4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le sas de quai à coussins 400NG est un sas de quai qui utilise des coussins robustes faits de matériaux durables pour fermer l'espace entre l'ouverture de l'entrepôt et le camion amarré. Le choix de matériaux de haute qualité garantit que les joints sont extrêmement résistants aux rayons UV. De plus, le matériau a une résistance élevée à la déchirure, à la traction et une excellente durabilité à la température.

    La disposition correcte d'une plate-forme de chargement / déchargement dépend d'un grand nombre de facteurs différents. C'est pourquoi le sas de quai 400NG peut être adapté à chaque situation spécifique du client.

    Spécification
    • The dock shelter 400NG consists of 3 cushions consisting of a galvanized steel frame, high-quality resilient polyfoam and a cover made of polyester trevira fabric, with a matt PVC coating on both sides. The 400NG is standard equipped with robust powdercoated mounting brackets. Mounting material can be ordered optionally.

      The front side of the side cushions is provided with full-height approach stripes, which serve as orientation points for the driver to encourage correct manoeuvring of the vehicle against the seal.
      All Loading Systems products and systems comply with the highest quality standards.

      Standard Dimensions (mm)

      831

      832

      833

      841

      842

      843

      OW: Overall width

      2800

      2800

      2800

      3000

      3000

      3000

      OH: Overall height

      2500

      2700

      2900

      2600

      2800

      3000

      W: Clear opening width

      2200

      2200

      2200

      2200

      2200

      2200

      H: Clear opening height

      2200

      2400

      2600

      2200

      2400

      2600

      CW: Cushion width

      300

      300

      300

      400

      400

      400

      D: Depth

      230

      230

      230

      230

      230

      230

      Special sizes are available on request.


      No rights may be derived from the BIM models.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cushion-dock-shelter-400
    • Famille de produitsDock Equipment
    • Groupe de produitsDock shelters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Abris de quai
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_23_31
    • Description de l'Uniclass 2015Foam pad (cushion) dock seals
    • Code CSI MasterFormat 201411 13 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Seals
    • Numéro OmniClass23-23 23 19
    • Titre OmniClassLoading Dock Seals
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord