Le bord du niveleur de quai Overhead Door™ offre un chemin fluide et sûr pour les quais de chargement et les remorques.
Transition fluide du bâtiment au camion
• Conçu pour minimiser les chocs, les espaces et les dommages aux équipements de manutention de marchandises et de matériaux.
• Réduit les chocs et les secousses pour les travailleurs
• Facilite le déplacement rapide des équipements de manutention et des chariots élévateurs
Déploiement facile et sécurisé
• La poignée est facile à pousser/tirer pour un fonctionnement confortable et rapide
• L'amplitude de mouvement de la poignée maintient les travailleurs dans une position confortable
• Réduit les chocs et les risques de trébuchement sur le pont et le rebord
Conception et finition durables
• La construction robuste du rebord et de la charnière du pont offre une durabilité pendant des années de service
• La charnière à lèvre élimine les débris, minimisant le piégeage et le meulage entre la jonction du pont à lèvre, provoquant une fatigue.
• La finition texturée en poudre offre une meilleure traction pour plus de sécurité et contribue à augmenter la productivité. Cette finition durable offre également une meilleure protection contre la corrosion et une meilleure adhérence que la peinture humide.
• Conforme à la norme ANSI MH30.1-2022 qui comprend des exigences rigoureuses en matière de tests de charge
Écologique
Par rapport à la peinture, notre procédé de revêtement en poudre présente des avantages environnementaux majeurs
Garantie limitée d'un an ; Garantie limitée de 2 ans lorsque Overhead Door®
porte de marque et Edge of Dock Leveler achetés ensemble.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |