Publier vos produits
Wheel guides - surface mounted
Wheel guides - surface mounted
Wheel guides - surface mounted

    Wheel guides - surface mounted

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Un amarrage correct avec les guides de roue de Loading Systems évite les dommages. Les guides de roue assurent un positionnement correct du véhicule sur la plate-forme de chargement. ainsi le risque de dommages au véhicule, au bâtiment ou au niveleur de quai ou au sas de quai diminue considérablement. Les guides de roue sont particulièrement recommandés en combinaison avec des niveleurs de quai larges et des sas de quai à rideaux ou gonflables, car dans ces situations, le positionnement précis du véhicule est encore plus important.

    Les guide-roues sont disponibles en 3 modèles :

    1. Monté en surface (ce modèle) ;
    2. Intégré ;
    3. Modèle bas.
    Spécification
    • The surface mounted wheel guides are made from high-quality tubes with a diameter of 170 mm. The wheel guides are hot-dip galvanised and are available as a straight or bent model. 

      Optional a mounting set is available.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.wheel-guides-surface-mounted
    • Famille de produitsLoading bay accessories
    • Groupe de produitsAll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
    • Code CSI MasterFormat 201411 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
    • Numéro OmniClass23-23 23 00
    • Titre OmniClassLoading Dock Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord