Publier vos produits
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar
    Logitech

    Logitech Rally Bar Huddle - Small‑Room Video Conferencing Bar

    Traduit par Google,

    RASSEMBLEMENT AU BAR

    Barre vidéo tout-en-un pour les petites salles et les espaces de réunion informels.


    D'UNE SIMPLICITÉ SÉDUISANTE

    Avec son design élégant et sa technologie robuste, Rally Bar Huddle est une solution simple et performante pour les petits espaces.


    PERMETTRE DES RÉUNIONS ÉQUITABLES

    Lors des réunions hybrides, assurez-vous que tous les participants soient clairement vus et entendus. L'intelligence artificielle vidéo, la captation audio avancée, la réduction du bruit et les améliorations logicielles continues offrent une expérience de réunion claire et naturelle aux télétravailleurs.


    3 FAÇONS DE DÉPLOYER

    Utilisez Rally Bar Huddle comme appareil de salle de réunion, en mode USB connecté à un PC de salle de réunion, ou connectez-vous via un ordinateur portable.


    INSTALLATION EN QUELQUES MINUTES

    Conçu pour faciliter les réunions vidéo, le Rally Bar Huddle est rapide à installer, simple à gérer et facile à intégrer à Tap IP via CollabOS. De plus, grâce au support Multi Mount inclus, vous pouvez fixer le Rally Bar Huddle de trois façons : au mur, sur une table ou au-dessus d’un écran.


    FONCTIONNE AVEC VOTRE PLATEFORME PRÉFÉRÉE

    Rally Bar Huddle fonctionne avec la plupart des plateformes que vous utilisez pour connecter des équipes hybrides, garantissant une expérience fluide de la maison au bureau, et partout ailleurs.


    CÂBLAGE PROPRE

    Conçue pour les réunions informelles et les petits espaces de collaboration, la Rally Bar Huddle fonctionne comme une caméra de conférence autonome ou comme partie intégrante d'une solution de salle plus complète. 1 Déploiement en mode appareil illustré, le câblage peut varier selon le type de déploiement.

    Spécification
    • Part Number

      • 960-001485

      Dimensions

      Width: 21.6 in (549.6 mm)

      Height: 3.1 in (78.9 mm)

      Depth: 3.0 in (76.0 mm)

      Weight: 3.97 lb (1.8 kg)

      Technical Specifications

      Certifications and Compatibility

      • For the latest information on certification and compatibility, see www.logitech.com/support/vc-certifications.

      General Specifications

      • Built-in Components: 6 DMIC microphone array, digital PTZ camera, 1 full range ported speaker, cable management & retention system, Multi Mount, integrated motorized privacy shutter, Logitech Collab OS platform
      • Enclosure: All-in-one enclosure with field replaceable front cover
      • Device Management: Logitech Sync
      • Displays Supported: 1 (2nd display support is coming soon)
      • Display Resolution: 1080p
      • Network Protocol Support: IPv4, IPv6
      • Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file

      Camera

      • Digital Pan: ±48° at 4x zoom
      • Digital Tilt: ±32° at 4x zoom
      • Zoom: 4X HD digital zoom
      • Diagonal Field of View: 120°
      • Horizontal Field of View: 113°
      • Vertical Field of View: 80°
      • Resolution: 4K

      Speakers

      • Driver: 2.2 in(55 mm) with bass reflex enclosure and patented suspension design
      • Sensitivity: 83 dB SPL @1W +/-2dB @ 1 meter
      • Rated Power: 8W
      • THD at 1W, 1kHz: <2%
      • Speaker Sampling Rate: 48KHz
      • Impedance: 4 Ohms

      Microphones

      • Frequency Response: 90Hz – 16kHz
      • Sensitivity: -36dBFS +/-1 dB @ 1Pa
      • Microphone data rate output: 48 kHz
      • Pickup Range: Up to 23 ft (7m)
      • Beamforming Elements: Six omnidirectional digital MEMS microphones forming five adaptive acoustic broadside beams
      • Audio processing: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)
      • Noise suppression: AI based de-noising algorithm

      Interfaces

      • HDMI Out: 1
      • HDMI In: 1
      • USB: 1x Type A USB 3.1, 1x Type C USB 3.1
      • Network: 10/100/1G Ethernet
      • WiFi: 802.11a/b/g/n/ac
      • Bluetooth: Bluetooth® Low Energy

      Power and Cables

      • Power supply: Auto-sensing
      • Operating Voltage/Power: 100-240V, 19V, 2.1A
      • Power Supply Dimensions: 4.48 in (114 mm) x 1.85 in (47 mm) x 1.27 in (32.3 mm)
      • DC Cable: 5 ft (1.5 m)
      • AC Cable: 3.3 ft (1 m)
      • HDMI 1.4 Cable: 6.5 ft (2 m)
      • USB A to USB C 3.0 Cable: 7.2 ft (2.2 m)

      Environmental

      • Operating Temperature: 0 to 40°C
      • Storage Temperature: -25 to 70°C
      • Humidity: 10 to 90%

      Security

      • File Based Encryption: AES-128
      • Data Encryption: Symmetric Keys, PKI
      • Device Identity: Protected by device attestation
      • Device Access: Authenticated using API
      • Key Protection: Arm TrustZone, RPMP

      Accessories

      • Covers: Rally Bar Huddle Front Cover-Cleanable, Off-White Fabric
      • Mounts: Wall Mount for Video Bars, TV Mount for Video Bars
      • Touch Controller: Logitech Tap and Tap IP

      Warranty Information

      Standard: 2-year limited hardware warranty included.

      Extended: Additional one-year and three-year extended warranties available at the time of hardware purchase.

      Contact your reseller for availability.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.logitech-rally-bar-huddle-small-room-video-conferencing-bar
    • Famille de produitsAll‑In‑One Video Bars
    • Groupe de produitsSmall‑Room Video Bar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires