Publier vos produits
Logitech Scribe - Whiteboard Capture Camera
Logitech Scribe - Whiteboard Capture Camera
Logitech Scribe - Whiteboard Capture Camera
Logitech Scribe - Whiteboard Capture Camera
    Logitech

    Logitech Scribe - Whiteboard Capture Camera

    Traduit par Google,

    Logitech Scribe

    Caméra tableau blanc pour salles de vidéoconférence


    CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENT DE PIÈCES

    Scribe s'intègre aux principales solutions de visioconférence, notamment Microsoft Teams Rooms, Google Meet Rooms et Zoom Rooms. Il vous suffit de rejoindre la réunion et de commencer à partager.


    PROMOUVOIR L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'ÉDUCATION

    Une solution d'apprentissage hybride adaptée permet aux élèves de voir, d'entendre et de comprendre l'enseignant. Grâce à Scribe, ils peuvent désormais interagir avec les tableaux blancs en classe. Déployez Scribe dans votre salle de classe via Zoom Rooms, Google Meet Rooms ou Teams Rooms, ou connectez-le à votre ordinateur portable comme périphérique USB.

    Spécification
    • Part Number

      • 960-001332

      Dimensions

      Camera

      • Height: 5.87 in (149 mm)
      • Width: 4.69 in (119 mm)
      • Depth: 22.56 in (573 mm)
      • Weight: 2.43 lb (1.1 kg)

      Share Button

      • Height: 0.50 in (12.7 mm)
      • Diameter: 2.83 in (71.8 mm)
      • Weight: 3.81 oz (108 g)

      Power Injector

      • Height: 3.58 in (91 mm)
      • Width: 2.37 in (60.2 mm)
      • Depth: 1.43 in (36.3 mm)

      Dongle Transceiver

      • Height: 0.89 in (22.5 mm)
      • Width: 1.22 in (31 mm)
      • Depth: 3.30 in (83.7 mm)
      • Cable length: 1.64 ft (500 mm)

      Included Cabling (x2)

      • Length: 5 m (16.4 ft)

      Technical Specifications

      Certifications & Compatibility

      • Integrates with Microsoft Teams Rooms on Windows, Google Meet Rooms, and with Zoom Rooms as a whiteboard content camera.
      • See www.logitech.com/support/scribe-compatibility for pending and granted certifications and compatibility updates.
      • Compatible with virtually any video conferencing application as a USB-connected camera.

      Camera

      • Output Resolution: 1080p at 15 fps
      • FoV: 148°
      • Built-In AI: Broadcasts AI-enhanced image stream into video meetings

      Share Button

      • Power: 2 x CR2032 battery
      • Adhesive-backed mounting
      • Share button support may vary by video conferencing service provider. See www.logitech.com/support/scribe-compatibility for latest information.

      Whiteboard

      • Maximum Whiteboard Dimensions
        • Height: 4 ft (1.2 m)
        • Width: 5.9 ft (1.8 m)

      Interfaces

      • Camera: Category Cable Port
      • Share Button: Bluetooth® Low Energy

      Power & Cables

      • Power supply: 100-240V auto-switching power supply with international adaptor set

      Environmental

      • Operating Temperature: 0 to 40°C
      • Storage Temperature: -40-70°C
      • Humidity: 10-95%

      Security

      • Full Disk Encryption: AES-128

      Device Management

      • Logitech Sync

      Warranty Information

      Standard: 2-year limited hardware warranty included.

      Extended: Additional one-year and three-year extended warranties available at the time of hardware purchase.

      Contact your reseller for availability.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.logitech-scribe-whiteboard-capture-camera
    • Famille de produitsContent Capture Devices
    • Groupe de produitsWhiteboard Capture Camera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires