Publier vos produits
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor
    Logitech

    Logitech Sight - Tabletop Multi‑Camera Meeting Sensor

    Traduit par Google,

    Logitech Sight

    Caméra de table avec cadrage intelligent multi-participants. Obtenez la meilleure vue de face de la pièce, où que vous soyez.


    PRENEZ PLACE À TABLE

    Caméra de salle de réunion dotée d'intelligence artificielle qui permet aux participants à distance de se sentir comme s'ils étaient réellement assis à la table.


    AU PREMIER PLAN ET AU CENTRE

    Ajoutez une perspective de table à votre caméra frontale pour offrir une expérience de réunion hybride plus conviviale et inclusive.


    DEUX POINTS DE VUE. UNE MEILLEURE PERSPECTIVE.

    Une nouvelle approche combine la vision depuis la table avec la barre vidéo située à l'avant de la salle pour afficher le meilleur angle des interactions en salle de réunion.


    SON CLAIR. VIDÉO CLAIRE. COMMANDES CLAIRES.

    Avec ses caméras 4K et ses 7 microphones à formation de faisceau, Sight capture clairement les conversations et les signaux non verbaux. Des voyants lumineux et un cache de confidentialité permettent une signalisation claire et un contrôle précis de l'état.

    Spécification
    • Part Number

      • Graphite : 960-001510
      • White : 960-001503

      Dimensions

      Table-mounted

      • Height: 11.77 in (299 mm)
      • Width: 6.65 in (169 mm)
      • Depth: 6.65 in (169 mm)

      Grommet-mounted

      • Height: 11.46 in (291.2 mm)
      • Width: 3.68 in (93.4 mm)
      • Depth: 3.68 in (93.4 mm)
      • Grommet hole 25 mm or larger

      Weight: 3.3 lbs (1.5 kg)

      Technical Specifications

      Video Platform Compatibility

      • Integration and feature compatibility will vary by platform. For more details, see www.logitech.com/prosupport/sight-compatibility.

      General Specifications

      • Built-in Components
        • 7 beamforming microphones, dual lens camera, Logitech Collab OS platform
      • Device Management
        • Logitech Sync
      • Camera
        • Sensor resolution: 4K
        • Zoom: X1
        • Horizontal Field of View: 315°
        • Vertical Field of View: 97°
        • Diagonal Field of View: 180°
        • Focal Length: 0.07 in (1.87 mm)
        • Depth of Field: 19.69in (50 cm)-16.41ft (5 m)
        • Frame Rate (max): 60 fps
      • Microphone Specifications
        • Beamforming Elements: 7 omnidirectional digital MEMS microphones forming six adaptive acoustic endfire beams
        • Pickup Range: 7.55 ft (2.3 m) radius
        • Microphone Type: digital MEMS microphones with 72 dB SNR and 130 dB AOP, dirt and water resistant to IP57 spec
        • Frequency Response: 90Hz – 16 kHz
        • Sensitivity: >-36 dBFS +/-1 dB @ 1 Pa
        • Audio processing: AEC (Acoustic Echo Cancellation), Machine Learning VAD (Voice Activity Detector)
        • Noise suppression: Artificial Intelligence Machine Learning to attenuate both stationary and non-stationary noises
        • Additional mic pods
          • Rally Bar: Supports up to 3 Mic Pods and 2 Mic Pod Hubs
          • Rally Bar Mini: Supports up to 2 Mic Pods and 2 Mic Pod Hubs
          • Rally/Rally Plus: Supports up to total of 6 Mic Pods and/or Mic Pod Hubs

      ENVIRONMENTALS

      • Operating Temperature: 0 to 40°C @ 10% - 90% RH (Non-condensing)
      • Storage Temperature: -40 to 70°C @ 10% - 90% RH (Non-condensing)

      Warranty Information

      Standard: 2-year limited hardware warranty included

      Extended: Additional one- and three-year extended warranties available at the time of hardware purchase.

      Contact your reseller for availability.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.logitech-sight-tabletop-multi-camera-meeting-sensor
    • Famille de produitsRoom Occupancy & Environmental Sensors
    • Groupe de produitsMulti‑Camera Tabletop Sensor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires