Publier vos produits
Lorell LLR60672 Flipper Training Table
Lorell

Lorell LLR60672 Flipper Training Table

Traduit par Google,

La table flipper polyvalente et économique est parfaite pour la salle de formation ou de conférence. Le dessus rectangulaire se retourne avec un mécanisme à levier simple pour s'emboîter avec d'autres tables d'entraînement Flipper pour un rangement peu encombrant. Le dessus de 1" d'épaisseur est fait de PVC formé sous vide avec des bords arrondis et des coins arrondis. Un œillet en plastique est positionné près des deux extrémités pour une gestion pratique du cordon. Le cadre inclus avec panneau de modestie perforé est fait d'acier enduit de poudre noire. Table conforme aux normes TAA roule facilement sur quatre roulettes de 2" (deux verrouillables).

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • PRODUCT INFORMATION

    Table Top Length: 60"
    Table Top Width: 24"
    Table Top Thickness: 1"
    Table Top Shape: Rectangle
    Edge Style: Radius
    Number of Casters: 4
    Caster Size: 2"
    Caster Type: Locking Wheels
    Application/Usage: Training, Conferencing
    Frame Color/Finish: Powder Coated
    Top Color/Finish: Silver
    Frame Material: Steel
    Top Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
    Features: Cord Management, Modesty Panel

Spécifications techniques
  • Réference unique.Lorell-LLR60672-Flipper-Training-Table
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsTable
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)29.5
  • Largeur (pouces)60
  • Profondeur (pouces)24
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture