Publier vos produits
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer
(ALPT) Advantage Low Profile Troffer

    (ALPT) Advantage Low Profile Troffer

    Traduit par Google,

    Conçu pour un éclairage quotidien fiable, le luminaire encastré Advantage Low Profile Troffer (ALPT) offre une illumination douce et uniforme, gage d'un confort visuel optimal. Son profil architectural épuré s'intègre parfaitement aux plafonds à ossature standard, ce qui le rend idéal pour les bureaux, les salles de classe, les établissements de santé et les espaces commerciaux.

    L' ALPT offre une large gamme de flux lumineux et de températures de couleur, tous avec un IRC minimum de 90 pour une fidélité des couleurs élevée.

    Disponible avec commandes Bluetooth® intégrées pour la gestion de l'éclairage au niveau du luminaire (LLLC) via AirLink Blue. Outre la gradation sans fil, le groupement, le zonage et la programmation sont possibles sans câblage supplémentaire.
    AirLink® Blue facilite la mise en service et les réglages via une application mobile pour une installation rapide et une flexibilité à long terme.

    Construction protégée contre la poussière IP5X et Chicago Plenum en option.

    L' ALPT offre une solution fiable pour les rénovations, les aménagements locatifs et les projets de construction neuve .

    Spécification
    • Construction

      • Available in 2x2, 1x4, and 2x4 (ft) form factors.

      • Die-formed galvanized steel for consistency and strength.

      • Luminaire comes equipped with integral earthquake clips.

      • Low profile (< 3") and light-weight design can be used in a broad range of plenum/wall spaces and allows for easy installation.

      • Operating Temperature: 32F (0C) - 86F (30C).

      Optical System

      • Diffused, curved lens.

      • High-transmission lens ensures uniformity and provides high vertical illuminance and visual comfort.

      • Available in 2700, 3000, 3500, 4000, 5000K CCT.

      • Minimum Color Rendering Index (CRI) of 90.

      Electrical

      • 0-10V dimming (1% - 100%) standard.

      • Standard Universal Voltage (120-277 VAC) Input 50/60 Hz.

      • L70 Calculated Life: >50k Hours.

      • Total harmonic distortion (THD): <20%.

      • Power factor (PF): >90%.

      • Optional 120V-277V integral battery pack is available. Battery backup provides 90 min. of standby lighting in the event of power loss.

      Controls

      • Available with AirLink™ Blue. AirLink™ Blue (ALB) is a low-power wireless Bluetooth mesh control system. AirLink™ Blue networked lighting control system, with technology partner Silvair, incorporates Luminaire Level Lighting Controls (LLLC) and high-end trim.

      • Quick control AirLink Blue motion and daylight harvesting sensor available as fixture-integral or accessory for field upgrade.

      • The optional integrated AirLink™ Blue fixture controller (ALBC) is used to dim the fixture based on motion or daylight levels continually monitored by external ALB sensors.

      Installation

      • Fixture backplate includes integral T-bar clips for installation onto standard 15/16” and narrow 9/16” T-grid ceilings.

      • Surface mount and Drywall Recess Kits optional. See accessory ordering information.

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      • 1 Year warranty on optional Battery Backup. Test regularly in accordance with local codes.

      Listings

      • Listed to UL® 1598 and UL® 8750.

      • RoHS Compliant.

      • Title 24 Compliant; see local ordinance for qualification information.

      • Suitable For Damp Locations.

      • CCEA (Chicago Plenum) approved construction available.

      • IP5X - dust protected (optional).

      • DesignLights Consortium® (DLC) Premium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified. Please check the DLC Qualified Products List to confirm which versions are qualified.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alpt-advantage-low-profile-troffer
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsTroffers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures