Publier vos produits
(SFP-FS) Edge-Lit LED Flat Panel - Selectable

(SFP-FS) Edge-Lit LED Flat Panel - Selectable

Traduit par Google,


Le panneau LED ultra-mince et sélectionnable sur le terrain de la série SFP FS est conçu pour fournir un éclairage ambiant général dans une variété d'environnements, y compris les écoles, les bureaux, les hôpitaux et les magasins, et est le choix parfait pour les nouvelles constructions et les rénovations. Ce luminaire flexible à haute efficacité offre un éclairage uniforme et de longue durée avec trois réglages de températures de couleur et de puissances.

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-sfpfs
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsFlat Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique