Publier vos produits
(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Flat Panel

(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Flat Panel

Traduit par Google,

L'élégant luminaire à DEL encastré rond XIRR est constitué d'un boîtier carré en aluminium de 2 pi x 2 pi avec une ouverture ronde et une lentille en acrylique diffus givré pour maximiser le confort visuel et offrir des performances inégalées. Les ensembles à flux lumineux élevé du XIRR permettent de réaliser des économies grâce à un nombre réduit de luminaires par rapport à l'éclairage standard des canettes, tout en améliorant l'environnement d'application. Les applications prévues sont pour les zones à haut plafond de 15 à 35 pi.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-xirr_flat_panels
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsFlat Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.14
  • Largeur (pouces)23.8
  • Profondeur (pouces)23.8
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)20
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique