Publier vos produits
(SLF) Sculpted Light Form

(SLF) Sculpted Light Form

Traduit par Google,

Le Sculpted Light Form (SLF) est un système d’éclairage hautement configurable et polyvalent qui peut transformer n’importe quel espace. Le système est facile à installer, à mettre à niveau ou à entretenir. SLF utilise un concept de rail comme base et peut être monté soit suspendu, soit directement sur des plafonds durs à l'aide du matériel fourni.

En plus de ses prouesses esthétiques, le SLF utilise la technologie LED de pointe pour produire un éclairage fonctionnel qui peut éliminer le besoin d'autres sources lumineuses dans l'espace. Trois éléments lumineux sculptés (SLE) forment l'épine dorsale du système d'éclairage du SLF – SLE9, SLE12 et SLE18 correspondant à la taille de chaque élément. Les chenilles peuvent être jointes bout à bout à l'aide d'un TJ (menuisier de chenilles) pour des trajets continus et peuvent également être coupées à la longueur souhaitée sur le terrain.

Les applications typiques du SLF sont les halls d'entrée et les zones de réception, les salles de conférence et les bibliothèques. Chaque système est configuré, testé et aménagé de manière à ce que les occupants se sentent accueillis dans l'espace et établissent un lien avec l'environnement ambiant.


Spécifications techniques
  • Réference unique.slf-surf
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsTrack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique