Publier vos produits
(SW) Stairwell Parking Garage

(SW) Stairwell Parking Garage

Traduit par Google,

Le luminaire SW-stairwell offre les meilleures performances de sa catégorie avec une durabilité de qualité industrielle. Conçu et fabriqué aux États-Unis, ce luminaire est idéal pour les parkings, les établissements de vente au détail et les installations de stockage. Le capteur à ultrasons intégré optimise les économies d'énergie tout en assurant la sécurité lorsque l'espace est occupé.

Le luminaire est disponible dans des formats de 2 pieds et 4 pieds avec une puissance lumineuse allant jusqu'à 8 200 lumens jusqu'à 140 lumens par watt d'efficacité. Les luminaires de la série SW sont conçus avec des joints appropriés pour empêcher les insectes et la poussière d'entrer. Le matériel résistant au vandalisme offre une couche supplémentaire de sûreté et de sécurité.

La lentille standard est fabriquée en polycarbonate pour une résistance aux chocs IK07 de premier ordre, ce qui garantit des années de fonctionnement sans entretien pour l'utilisateur final. La lentille en polycarbonate texturé offre également un éclairage à faible éblouissement pour un confort visuel élevé. La batterie de secours en option fournit un éclairage de secours en cas de panne de courant, conformément aux codes NFPA applicables.

Spécifications techniques
  • Réference unique.stair-wellsw-pkg_garage
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsGarage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord