Publier vos produits
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light

    Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light

    Traduit par Google,
    Le panneau linéaire LED architectural en saillie 14054-S d'Alcon Lighting offre un éclairage polyvalent pour les bureaux et les espaces commerciaux. Disponible en largeurs de 10 cm et 15 cm et en longueurs de 60 cm ou 120 cm, ce panneau plat présente un cadre blanc pour une esthétique architecturale épurée. Les deux tailles offrent une gradation 0-10 V (100-10 %) et des températures de couleur réglables sur site à 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K. Le modèle de 60 cm est disponible en version 20 W, tandis que le modèle de 120 cm est équipé d'un sélecteur de puissance (5 W, 7,5 W ou 10 W par 30 cm).
    Spécification
    • Construction: Sturdy extruded aluminum housing; also serves as a heat sink to extend lifespan

      Finish: White

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K

      Wattage: Field-selectable 5W/7.5W/10W (4'), 20W (2')

      Driver: 0-10V dimming down to 10%

      Voltage: 120-277V AC

      CRI: 80+

      Optional features: 8W emergency backup battery, occupancy sensor

      Life: 50,000 hours

      Listings: cULus listed for damp locations

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.14054-s-panel-light
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsSurface-Mounted Ceiling Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers