Publier vos produits
RIM, Pendant Multiple Round
Lumenwerx

RIM, Pendant Multiple Round

4.4 sur 5 étoiles4.4(13 Avis)
Traduit par Google,

Les suspensions Rim Multiple Round sont le résultat de la réunion de deux ou trois luminaires Rim Round (avec des diamètres de 2' à 5' seulement) disposés sur différents plans et partageant un auvent. Rim Round est équipé de matrices de LED éclairant vers l'intérieur à partir de son boîtier circulaire. Les luminaires Rim Multiple Round servent de points focaux décoratifs et modernes pour les espaces intérieurs qui, dans certains cas, peuvent également nécessiter un éclairage général et peut-être également un éclairage mural et/ou des effets de périmètre. Il est également disponible avec Chromawerx Sola, Duo et Quadro.

Spécification
  • RING SIZE: 24", 36" 48", 60" DIAMETER

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Spécifications techniques
  • Réference unique.RIMMRP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsRim Round
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring