Publier vos produits
SHELL ROUND, Recessed 8, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Recessed 8, Direct

4.6 sur 5 étoiles4.6(17 Avis)
Traduit par Google,
Shell est une forme lumineuse simple, équilibrée et bien détaillée. Remarquablement polyvalent, Shell complète l'éclairage général dans les espaces de travail et fournit un éclairage fonctionnel au-dessus des tables de conférence, dans les salles de pause ou de restauration et dans les espaces de circulation. Shell encastré peut être installé entièrement encastré ou semi-encastré, avec une projection réglable jusqu'à 1,0". Shell est disponible avec Chromawerx Duo, Sola et Solid.
Spécification
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Spécifications techniques
  • Réference unique.SHER-8
  • Famille de produitsRecessed
  • Groupe de produitsShell
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring