Publier vos produits
AERA 2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA 2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA 2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA 2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
AERA 2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
    Lumenwerx

    AERA 2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct

    Traduit par Google,

    Les downlights encastrés Aera sont fidèles à la taille, enfermés dans un boîtier minimaliste et des ajouts appropriés à tout espace intérieur où des performances optiques exceptionnelles, un confort oculaire maximal et/ou un éclairage mural à la pointe de l'industrie sont requis.

    Spécification
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: LINEAR SPREAD, HEX LOUVER

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AE2RR
    • Famille de produitsRecessed
    • Groupe de produitsAERA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nom UNSPSCRecessed lighting
    • Code UNSPSC39111505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures