Publier vos produits
ARQ GLOBE, Acoustix
ARQ GLOBE, Acoustix
    Lumenwerx

    ARQ GLOBE, Acoustix

    Traduit par Google,

    Faisant partie de la série Arq Acoustix, l'Arq Globe est une suspension acoustique équipée d'un abat-jour en forme d'arc en feutre insonorisant créé à partir de bouteilles recyclées. Avec son globe bulbeux exposé, Arq Globe dégage une ambiance vintage et constitue un ajout amusant à tout espace nécessitant un contrôle du bruit.

      Spécification
      • SIZE: 24" DIAMETER

        LIGHT SOURCE: LED

        LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

        CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

        MOUNTING: PENDANT

        OPTICS: IRO™, XPOINT™


      Spécifications techniques
      • Réference unique.ARQGLACOP
      • Famille de produitsPendant
      • Groupe de produitsAcoustic
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-05-05
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondaireFibre de feutre
      • Conçu enCanada
      • Fabriqué enCanada
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code ETIMEC001743
      • Nom ETIMPendant luminaire
      • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
      • Code UNSPSC391115
      • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
      • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
      • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures
      • Code CSI UniFormat IID5020
      • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring