Publier vos produits
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
    Lumenwerx

    ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct

    Traduit par Google,

    Intérêt visuel et polyvalence se rencontrent dans Arro, notre famille de suspensions facilement reconnaissables à leur forme de prisme triangulaire. L'Arro 4 Acoustix offre les mêmes performances que l'Arro 4 mais est équipé d'une superbe technologie d'amortissement acoustique. Offert en longueurs de 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi et 12 pi avec 10 options de couleurs standard et 19 options de couleurs premium. Arro 4 Acoustix présente un élégant détail d'embout, avec des côtés s'étendant au-delà de l'embout encastré. Vous pouvez coordonner et faire correspondre les côtés aux extrémités ou choisir une couleur différente.

    Spécification
    • SIZE: 5 1/16" x 7 15/16"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARR4ACOP
    • Famille de produitsPendant
    • Groupe de produitsArro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireFibre de feutre
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring