Publier vos produits
AUDIA, Pendant
Lumenwerx

AUDIA, Pendant

Traduit par Google,

Notre offre acoustique haut de gamme Audia utilise la science de la résonance Helmholtz pour piéger les ondes acoustiques à travers un treillis en aluminium, enroulé autour d'un matériau absorbant le son exclusif. Avec son noyau mince, son corps étroit et ses multiples options de couleurs, Audia a été conçu dès le départ avec l'ingénierie du son et de la lumière à l'esprit. En utilisant notre technologie EchoCore™ en instance de brevet, nous avons construit des couches de matériau insonorisant associées à des poches d'air précises dans un corps en aluminium à motifs avec une lumière de régression douce incurvée sans compromettre les performances du luminaire dans notre optique HLO (optique lambertienne à haut rendement) qui offre une excellente efficacité. Audia est disponible dans les options Static White, Bios, Chromawerx QUADRO, DUO et SOLA.

Spécification
  • SIZE: 1 1/2" X 3 3/4" - 1 1/2" X 4 1/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, ASYMMETRIC DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE,BIOS, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTIC: HLO

    INDIRECT OPTIC: WIO2

Spécifications techniques
  • Réference unique.AUD
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsAUDIA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireFibre de feutre
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring