Publier vos produits
CAVA, Surface Direct and Direct/Indirect
Lumenwerx

CAVA, Surface Direct and Direct/Indirect

Traduit par Google,
Cava est une suspension LED linéaire ou un luminaire encastré à l'aspect remarquablement confortable et surprenant. Utilisant des matrices de LED complètement dissimulées et indirectes, Cava offre un contrôle supérieur de la luminosité, tout en maintenant une efficacité élevée en distribuant la lumière sur la cavité intérieure voûtée du luminaire. Cava propose des distributions directes/indirectes totalement directes ou segmentées.
Spécification
  • Size: 4 1/2" x 4 1/2"

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct, Direct/Indirect

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Mounting: Recessed, Pendant

    Optics: Rlo
Spécifications techniques
  • Réference unique.CAVS
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsCava
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.5
  • Largeur (pouces)4.5
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord