Publier vos produits
COMPASS BUTTON, Surface
COMPASS BUTTON, Surface
COMPASS BUTTON, Surface
    Lumenwerx

    COMPASS BUTTON, Surface

    Traduit par Google,

    Le Compass Button est un luminaire de surface étanche IP66 de 76 mm (3 pouces) conçu pour une utilisation intérieure et extérieure. Caractérisé par sa simplicité et sa précision, il peut être utilisé seul ou en composition pour créer un éclairage rythmé et directionnel dans les espaces architecturaux.

    Spécification
    • SIZE: 3"

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: INDIRECT

      ENVIRONMENT: IP66

      MOUNTING: SURFACE WALL

      OPTICS: RAIO


    Spécifications techniques
    • Réference unique.CBTNS
    • Famille de produitsSurface
    • Groupe de produitsCompass
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Description de l'Uniclass 2015Spot lights
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring