Publier vos produits
CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Planar Downlight
Lumenwerx

CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Planar Downlight

Traduit par Google,
Les downlights encastrés de clusters comprennent des downlights linéaires, des downlights planaires et des spots réglables linéaires, le tout dans diverses configurations de cellules. Les downlights offrent un choix d'optiques à bords doux et nets, plusieurs faisceaux et des traitements d'ouverture subtils. Le rendement lumineux nominal est de 200 lumens par cellule à plus de 80 LPW ; la puissance totale va jusqu'à 1800 lumens dans une configuration linéaire et jusqu'à 5000 lumens pour le plus grand réseau. Les grappes encastrées peuvent être installées dans une variété de types de plafonds et de matériaux, avec un pilote intégré ou un pilote à distance capable d'alimenter plusieurs luminaires.
Spécification
  • SIZE: 1X1, 1X2, 1X3, 1X5, 1X10, 2X2, 3X3, 5X5 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR, CLUSTER ADJUSTABLE OPTICS: REF, SOF
Spécifications techniques
  • Réference unique.CLUR22
  • Famille de produitsRecessed
  • Groupe de produitsCluster Downlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures