Publier vos produits
CUBITO, Wall Direct/Indirect
Lumenwerx

CUBITO, Wall Direct/Indirect

Traduit par Google,
Un nouveau visage sur une forme familière. C'est un éclairage avec un bord! Cubito illumine son profil carré à travers deux côtés adjacents, formant un angle droit lumineux de 2 ½" de chaque côté. Fixez Cubito au mur comme un éclairage vers le haut ou vers le bas ; faites-le courir sur la ligne mur/plafond pour délimiter les plans ; installez-le verticalement dans le coin de deux murs comme signal lumineux, en saillie ou encastrable.Cubito peut être un luminaire discret, une ligne lumineuse continue ou tourner les angles d'un plan ou de deux.
Spécification
  • SIZE: 2 1/2" X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Spécifications techniques
  • Réference unique.CUBW
  • Famille de produitsWall
  • Groupe de produitsCubito
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.5
  • Largeur (pouces)2.5
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring