Publier vos produits
CURVIA 4 RING, Pendant
Lumenwerx

CURVIA 4 RING, Pendant

Traduit par Google,

L'anneau Curvia 4 avec optique lambertienne à haute efficacité (HLO) est un luminaire circulaire disponible en types de montage encastré, en surface et suspendu. Il peut éclairer en tant que luminaire solo ou au sein de groupes. Sa forme circulaire ajoute de la douceur et une sensation de fluidité et d'intégrité à n'importe quel espace donné.

Spécification
  • SIZE: Ø 2FT, Ø 3FT, Ø 4FT, Ø 5FT, Ø 6FT, Ø 8FT, Ø 10FT, Ø 12FT

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

Spécifications techniques
  • Réference unique.CURV4RIP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsCurvia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring