Publier vos produits
CURVIA SLIM 1 RING, Recessed
CURVIA SLIM 1 RING, Recessed
    Lumenwerx

    CURVIA SLIM 1 RING, Recessed

    Traduit par Google,

    Avec seulement 3,2 cm de hauteur et disponible en largeurs de 2,5 cm et 5 cm, Curvia Slim offre les mêmes performances que Curvia dans un format plus compact. Proposée avec trois rayons de courbure standard, des angles à 90° et deux options d'embouts, elle permet aux designers de composer des courbes fluides, des anneaux et des motifs audacieux pour des applications encastrées, en saillie, suspendues et murales. Des courbes subtiles aux compositions lumineuses complexes, Curvia Slim s'adapte à une grande variété d'expressions stylistiques tout en conservant une forme discrète et raffinée.

    Spécification
    • SIZE: 1IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CURVSLIM1RIR
    • Famille de produitsRecessed
    • Groupe de produitsCurvia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCRecessed lighting
    • Code UNSPSC39111505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring