Publier vos produits
ELIA, Pendant, Multiple Round
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Multiple Round

4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
Traduit par Google,

Les suspensions Elia Multiple Round sont le résultat de la réunion de deux ou trois luminaires Elia Round (avec des diamètres de 2' à 5' seulement), disposés sur des plans différents et partageant une verrière. Elia est équipée de matrices LED éclairant vers l'intérieur et l'extérieur de son boîtier circulaire. Les luminaires Elia servent de points focaux décoratifs et modernes dans les espaces intérieurs. Il est également disponible avec Chromawerx Sola,
Duo et Quadro.

Spécification
  • SIZE: 

    2 Rings3 Rings
    2+3 - Elia 24" + Elia 36"

    2+4 - Elia 24" + Elia 48"
    2+5 - Elia 24" + Elia 60"
    3+4 - Elia 36" + Elia 48"
    3+5 - Elia 36" + Elia 60"
    4+5 - Elia 48" + Elia 60"

    2+3+4 - Elia 24" + Elia 36" + Elia 48"
    2+3+5 - Elia 24" + Elia 36" + Elia 60"
    2+4+5 - Elia 24" + Elia 48" + Elia 60"
    3+4+5 - Elia 36" + Elia 48" + Elia 60

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Spécifications techniques
  • Réference unique.ELIMPR2
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsElia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring