Publier vos produits
FORMA, CUPOLA, Pendant, Direct
FORMA, CUPOLA, Pendant, Direct
    Lumenwerx

    FORMA, CUPOLA, Pendant, Direct

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Intemporels en apparence et flexibles en fonction, les pendentifs décoratifs Forma incarnent la beauté simple du design géométrique et la puissance sophistiquée de la technologie innovante. Le Caret conique, le fourre-tout en forme de cône tronqué et les lumianaires Cupola hémisphère sont chacun équipés de notre technologie Unity Pointed (UP), qui offre une uniformité de luminosité de la lentille dans toutes les formes et tailles avec le même flux lumineux

    Spécification
    • SIZE: 8", 12" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA, FULL SPECTRUM, BIOS, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FCUPP
    • Famille de produitsPendant
    • Groupe de produitsForma
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring