Publier vos produits
FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

Traduit par Google,

La famille Flair Cylinder est une série de luminaires décoratifs suspendus, en surface et muraux aux proportions raffinées, au souci du détail et à la polyvalence minimaliste. Il se compose du manchon Flair, du diffuseur Flair et de l'anneau Flair Glow. Le diffuseur Flair est disponible en diamètres de 2" ou 3", tandis que le Flair Sleeve et Flair Glow Ring sont disponibles en diamètres de 3" uniquement.

Spécification
  • SIZE: DIAMETER: 2", 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL

    OPTICS: FF14, FF34, FFFH, GR, PF34, SL14, SLFH

Spécifications techniques
  • Réference unique.FL2DFCYP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsAERA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures