Publier vos produits
FORTEX 4, Pendant, Direct
Lumenwerx

FORTEX 4, Pendant, Direct

Traduit par Google,
Fortex est une série de luminaires suspendus et muraux rectangulaires distinctifs et élégamment dimensionnés. La suspension Fortex est idéale pour les espaces tels que les salles de conférence, les bureaux de direction, les salles de repos, les cafétérias, les vestibules et les halls d'entrée. Fortex direct/indirect se compose de côtés en aluminium extrudé nets de 4,25" x 1,5", coiffés des deux côtés par des optiques légèrement brillantes qui s'étendent de 0,5" au-delà du boîtier. Les coins sont en onglet et entièrement lumineux. Fortex 5 se détache du mur de 0,75" et jette lumière douce qui ajoute un détail intrigant. Avec une extension globale de seulement 2,25", Fortex 5 et 2 sont conformes aux exigences de l'ADA. Fortex se coordonne avec Via 1.5 Plus Linear.
Spécification
  • SIZE: 18", 50", 2', 3', 4', 18"X18", 2'X2', 3'X3', 4'X4', 1'X4', 2'X4', 3'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Spécifications techniques
  • Réference unique.FOR4PD
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsFortex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring