Publier vos produits
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
    Lumenwerx

    LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct

    Traduit par Google,

    Conçue pour une installation à grande échelle, la gamme Livv propose des luminaires encastrés essentiels dans un design architectural épuré, grâce à LivvCore™, notre technologie exclusive de commande intégrée. Le système de connexion rapide et l'accès sous le plafond permettent une installation rapide et facile pour les installateurs.
    Entretien facile. Disponible en diamètres de 6,35 cm et 8,89 cm avec des distributions fixes, orientables et à éclairage mural. La collection comprend également Livv Plus (options supplémentaires), avec des fonctionnalités avancées telles que la blancheur réglable et un contrôle étendu.

    Spécification
    • SIZE: 2.5" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ADJUSTABLE, DIRECT, WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: XPoint™

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LV2_5RR2
    • Famille de produitsRecessed
    • Groupe de produitsLIVV
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nom UNSPSCRecessed lighting
    • Code UNSPSC39111505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord