Publier vos produits
MEDIUS, Pendant, Direct
Lumenwerx

MEDIUS, Pendant, Direct

Traduit par Google,
Dans son profil compact de 1 15/16" x 4 ¾", Medius prend en charge un choix d'optiques exceptionnelles pour un éclairage direct et direct/indirect haute performance. Le résultat est un excellent confort visuel avec un UGR supérieur à 16, une uniformité de plafond lisse et une efficacité jusqu'à 119 LPW. Medius propose ChromaWerx pour les applications de blanc accordable. Une option de câble coulissant simplifie l'installation dans les espaces existants. Medius se configure en tant que luminaires individuels ou lignes continues et propose la gamme complète d'options électriques et de contrôle.
Spécification
  • SIZE: 1 15/16" X 4 ¾" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: HLO, MPL, MRO, SPL, WAI, WIO
Spécifications techniques
  • Réference unique.MEDPD
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsMedius
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord