Publier vos produits
MINEAR 1/2, Recessed, Direct
MINEAR 1/2, Recessed, Direct
MINEAR 1/2, Recessed, Direct
MINEAR 1/2, Recessed, Direct
MINEAR 1/2, Recessed, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 1/2, Recessed, Direct

    Traduit par Google,

    Issu de la collection Minear de luminaires miniatures sur mesure, le modèle 1/2" allie compacité, performances accrues et flexibilité optique. Encastré ou en saillie, et disponible en version asymétrique, il convient aux applications nécessitant un éclairage mural subtil, une mise en valeur directionnelle ou une portée visuelle étendue, tout en préservant son caractère minimaliste.
    de la famille Minear.

    Spécification
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MIN05R
    • Famille de produitsRecessed
    • Groupe de produitsMinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures